โซลูชั่นปั๊มน้ำที่ชาญฉลาดในงานอาคารสูง

เมื่อปั๊มน้ำไม่ได้เป็นแค่ปั๊มน้ำอีกต่อไป

เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการใช้งานต่างๆ ด้วยโซลูชั่นปั๊มน้ำอัจฉริยะ

ในทุกๆตึกอาคารสูงที่มีประสิทธิภาพ จะมีปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพทำงานอยู่ด้วยเช่นกัน แม้ปั๊มน้ำจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของอาคารเหล่านั้นก็ตาม การมีโซลูชั่นอัจฉริยะจะช่วยควบคุมระบบทั้งหมดในอาคารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยปั๊มน้ำที่มีโหมดการทำงานแบบอัจฉริยะ
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ดีและใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูงระดับ IE5 ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสมีคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมา ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสจะทำงานได้ตามความต้องการ

ชมวิดีโอเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด

การตอบสนองที่ชาญฉลาด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บรัสเซลส์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (University Hospital หรือ UZ) ในบรัสเซลส์วางแผนที่จะขยายเพิ่ม 40% ในช่วงทศวรรษหน้า แต่มีเงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น  เป้าหมายที่ตั้งไว้นี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ และอุปกรณ์ใดบ้างที่จะมีบทบาทที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ชมวิดีโอเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด

MAGNA3

  • เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนที่ชาญฉลาดในงานระบบ Heating และ Cooling ของงานอาคารเชิงพาณิชย์
  • โหมดควบคุมที่ละเอียดซับซ้อน เช่น FLOWLIMIT และ AUTOADAPT ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและการติดตั้ง
  • หน้าจอ TFT และการสื่อสารแบบไร้สายทำให้การตั้งค่าและการหาสาเหตุเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • การบันทึกและการติดต่อสื่อสารแบบ BMS ช่วยในการปรับระบบให้มีความเหมาะสมที่สุดอย่างต่อเนื่อง
Read more about MAGNA3




โซลูชันอัจฉริยะสำหรับทุกการใช้งาน

HEATING

  • การเพิ่มประสิทธิภาพของ Boiler เช่นโดยการทำให้มั่นใจในเรื่องการควบแน่น
  • การควบคุม ∆P อย่างเหมาะสมที่สุด โดยไม่มี remote sensor
  • การผสมผสานโหมดควบคุมต่างๆ เพื่อควบคุมแรงดัน อุณหภูมิ และอื่นๆ


อ่านเพิ่มเติม

การหมุนเวียนน้ำร้อน

  • การประหยัดพลังงานจำนวนมาก
  • การควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมที่สุด
  • การปรับที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการในการใช้งานจริง



อ่านเพิ่มเติม

การทำความเย็นและการปรับอากาศ

  • ประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็นที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
  • การคงไว้ซึ่งการกำหนด ΔT
  • ลดความเสี่ยงของการไหล bypass
  • โหมดควบคุมหลายโหมด


อ่านเพิ่มเติม

การดับเพลิง

  • โซลูชันแบบครบวงจร
  • การมีตัวแทนทั่วโลก
  • โซลูชันที่ใช้เวลาการติดตั้งน้อยที่สุด



อ่านเพิ่มเติม

การเพิ่มแรงดันน้ำ

  • ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานต่ำ
  • แรงดันที่สมบูรณ์แบบ
  • ลดความเสี่ยงในการระเบิดของท่อ
  • การใช้งานแบบเสียบปลั๊กแล้วปั๊มได้เลย



อ่านเพิ่มเติม

น้ำเสีย

  • ประสิทธิภาพสูงแม้ที่ความหนาแน่นสูง
  • ลดเวลาที่สูญเสีย
  • การใช้งานแบบเสียบปลั๊กแล้วปั๊มได้เลย




อ่านเพิ่มเติม

การฆ่าเชื้อในน้ำ

  • การกำจัดแบคทีเรีย Legionella อย่างเหมาะสมที่สุดด้วยคลอรีนไดออกไซด์
  • ไม่จำเป็นต้องใช้วัฏจักรอุณหภูมิสูง อันเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงาน
  • การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ


อ่านเพิ่มเติม

ความท้าทายและวิธีการแก้ปัญหา

Grundfos จัดหาโซลูชันอัจฉริยะที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงาน ความสะดวกสบาย การควบคุม และประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าความท้าทายจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ควบคุมทุกระบบด้วยปั๊มที่มีการควบคุมอุณหภูมิ

คุณจะได้น้ำร้อนแบบทันทีเมื่อเปิดก๊อกในอาคารพาณิชย์ แต่วิธีการดั้งเดิมในการไหลเวียนน้ำร้อนอย่างสม่ำเสมอนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือมีต้นทุนต่ำแต่อย่างใด วิธีการดังกล่าวประกอบด้วยปั๊มความเร็งคงที่ซึ่งบังคับควบคุมด้วยวาล์ว ทางเลือกก็คือความชาญฉลาด


ทำให้มั่นใจว่าจะได้อุณหภูมิกลับคืนที่เหมาะสมที่สุดในทุกการออกแบบระบบหม้อต้ม

Condensing boiler ที่ไม่ควบแน่น? หรือ Non-condensing boiler ที่ควบแน่น? เราไม่อยากให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ แต่ผลที่ตามมาคือการกัดกร่อน thermal shock และค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น เราสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้โดยการเลือกระบบควบคุมปั๊มแบบอัจฉริยะ


อย่าเพิ่มแรงดันน้ำให้มากจนเกินไปให้กับตึกสูง จุดประสงค์คือแค่ต้องการให้แรงดันน้ำพอเหมาะกับทุกชั้น

เมื่อจะออกแบบระบบเพิ่มแรงดันสำหรับอาคารสูง เป้าหมายคือการส่งแรงดันที่เหมาะสมให้กับทุกชั้น แต่โซลูชันสำหรับการออกแบบระบบเพิ่มแรงดันนั้นแตกต่างกันออกไปอย่างมาก เช่นเดียวกับความแตกต่างในเรื่องประสิทธิภาพของแต่ละโซลูชัน

ขจัดการเยือกแข็งของเครื่องทำความเย็นและปัญหาจาก flow ที่เปลี่ยนแปลง

ระบบน้ำเย็นมีความไวต่อการเยือกแข็งและอาการสะดุด และคุณจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงทั้งสองอย่างข้างต้นเพื่อให้ได้ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพด้านพลังงาน การควบคุมอัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดคือคำตอบ

GRUNDFOS BIM ASSETS - ชุดข้อมูลที่ดียิ่งกว่า

BIM เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าเพื่อการจัดการทุกขั้นตอนของตัวอาคาร แต่ข้อมูล BIM มักจะเป็นแบบ 3 มิติจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ และมักเป็นไฟล์ขนาดใหญ่มาก เราให้ระดับของรายละเอียดที่คุณต้องการในรุ่นของคุณ โดยละเว้นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นการเพิ่มมูลค่า

ค้นหาและกำหนดขนาดด้วยข้อมูลทั้งหมดที่ปลายนิ้วของคุณ

แผนภาพของปั๊ม ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค แบบรูป CAD ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีให้ วิดีโอการติดตั้ง และเอกสารประกอบอื่นๆ – การเลือกระบบปั๊มที่เหมาะสมต้องอาศัยข้อมูล ศูนย์ผลิตภัณฑ์ Grundfos ผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ เตรียมทั้งหมดนี้ให้พร้อมสำหรับคุณ

ปรับระบบปั๊มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยข้อเสนอบริการจาก GRUNDFOS

ในช่วงอายุการใช้งานของระบบปั๊ม ข้อเสนอบริการที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจะแตกต่างกันไปอย่างมาก ข้อเสนอบริการของ Grundfos จะครอบคลุมความต้องการของคุณตลอดอายุการใช้งาน เราจะช่วยเหลือคุณในการพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่สามารถทำให้มั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อกับ GRUNDFOS วันนี้

คุณต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Grundfos หรือค้นหาวิธีการที่เราจะสามารถช่วยเหลือคุณได้มากกว่านี้หรือไม่ ไม่ว่าคำถามของคุณคืออะไร คุณจะสามารถค้นหาผู้ติดต่อที่เหมาะสมได้สำหรับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ รวมถึงทีมงานองค์กร ทีมงานติดต่อสื่อสาร และทีมงานจัดซื้อของเรา