การทำงานกับลูกค้าสำหรับระบบพิเศษ

Overview_TEXT

ภาพรวม

เคมิโนวา เอเอส (Cheminova A/S) เป็นผู้ผลิตและทำตลาดสารเคมีละเอียด ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำคัญจะเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันโรงงาน ผลประกอบการประจำปีจากโรงงานผลิตของบริษัทในเดนมาร์กและบริษัทสาขาในตลาดหลักมีค่าประมาณ 3 พันล้านเหรียญเดนมาร์ก ซึ่งพบว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการได้มาจากการส่งออกไปยังประเทศมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยเคมิโนวา เอเอสมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 900 คนในเดนมาร์กและ 600 คนทั่วโลก

สถานการณ์

ระหว่างกระบวนการผลิตนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับการหลีกเลี่ยงการรั่วไหล ซึ่งบ่อยครั้งปั๊มจำเป็นต้องรับมือกับของเหลวที่อุณหภูมิสูง และต้องรับมือกับสุญญากาศ เช่นเดียวกัน  และบริษัทยังมีปัญหาอื่นๆ อีกเช่นเดียวกัน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลั่น โดยปั๊ม CRN พร้อมกับซีลคู่ที่ใช้สำหรับการไหลเวียนของเหลว กระบวนการนี้สามารถทำขึ้นมาได้ภายใต้ระบบสุญญากาศ 95% และในฐานะที่ปั๊มถูกวางในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับผิวน้ำประมาณ 2 เมตร เราจึงมีปัญหาในการทำงานของปั๊มที่มีอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วการทำงานของปั๊มระบบสุญญากาศนั้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้

- ซีลเปิดออก  ซึ่งหมายความว่าอากาศถูกดึงเข้ามาในโรงงาน  สิ่งนี้สามารถทำลายปั๊มเมื่อมีการเริ่มต้นทำงานใหม่ และอากาศยังมีผลเสียต่อกระบวนการผลิตได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสิ่งนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้ซีลคู่

- เมื่อปั๊มหยุดทำงาน  ปั๊มก็จะถูกถ่ายน้ำออกและไม่สามารถเริ่มต้นทำงานใหม่ได้หากไม่มีการล่อน้ำใหม่ สิ่งนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการใช้ท่อสุญญากาศต่อโดยตรงไปที่ด้านบนของปั๊มและโดยการใช้ฟังก์ชั่นการไหลเวียนซ้ำในห้องดูดของปั๊ม

เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้วพบว่าบริษัทจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้ 100%

เคมิโนวา เอเอสรู้สึกพึงพอใจอย่างมากสำหรับปั๊มของกรุนด์ฟอสซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับการจ่ายความร้อนและน้ำให้กับโรงงาน  ในปี 2001 เคมิโนวา เอเอสเคยประสานความร่วมมือกับกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตามกระบวนการดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ สิ่งนี้จำเป็นต้องใช้ปั๊มที่แตกต่างกัน

คำตอบคือปั๊มแรงเหวี่ยงที่ทำจากเหล็กสแตนเลส (CRN) ที่ประกอบโดยใช้โอริงซึ่งทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี โดยปั๊มรุ่นนี้จะมีแมคคานิคัลซีลคู่สำหรับเพลาที่สามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวสูงสุดได้ถึง 120°C โดยปั๊มจะมีห้องควบคุมของไหลป้องกันการรั่วซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทของปั๊มที่ปราศจากการไหลที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในโรงงาน

ผลที่ได้

การประสานความร่วมมือระหว่างเคมิโนวา เอเอสและกรุนด์ฟอสของความเป็นหุ้นส่วนกันที่สามารถแก้ปัญหาของบริษัทและทำให้ทางกรุนด์ฟอสพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษ  ซึ่งทางกรุนด์ฟอสกลายเป็นซัพพลายเออร์รายสำคัญสำหรับการจัดหาและผลิตปั๊มที่ใช้ในกระบวนการ

ปั๊มที่ใช้ในกระบวนการของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจได้ถึงระดับสมรรถนะที่สูงกว่า ขนาดกะทัดรัด ทนทาน และง่ายต่อการบริการและประหยัด

ปั๊ม Grundfos CRT (ทำขึ้นมาจากไททาเนียม) ที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตที่เคมิโนวา เอเอส





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

หัวข้อ :

Working with the customer for that special solution

สถานที่ตั้ง :

Denmark

บริษัท:

Cheminova A/S

Related Products_TEXT