การส่งข้อมูลไร้สายคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่สูงและต้นทุนที่ต่ำ ที่โรงบำบัดน้ำเสียเจอร์ริงโบ ประเทศเดนมาร์ก

Overview_TEXT

ภาพรวม

สำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย ความเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การกำจัดน้ำเสียและน้ำฝนในสถานการณ์พิเศษต้องเกิดขึ้นได้เมื่อจำเป็น ต้นทุนยังเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นประเด็นหลัก เพื่อให้มั่นใจถึงความคุ้มค่าการลงทุนโดยไม่จำเป็นต้องยอมลดความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของโรงบำบัดน้ำเสีย

ที่โรงบำบัดน้ำเสียเจอร์ริงโบ ข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยระบบ Grundfos Dedicated Control ที่สามารถส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไร้สายผ่านโมดูอินเตอร์เฟส การสื่อสารแบบ CIM 250 ทำให้ความจำเป็นในการตรวจสอบด้วยคนลดน้อยลง มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ได้รับการปรับปรุงและความน่าเชื่อถือได้สำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย

สถานการณ์

ก่อนการติดตั้งระบบไร้สายที่สถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับโรงบำบัดน้ำเสียเจอร์ริงโบ การตรวจสอบด้วยคนเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำขึ้นมาตามเกณฑ์รายสัปดาห์สำหรับสถานีสูบน้ำเฉพาะที่และในทุกวันสำหรับสถานีสูบน้ำหลัก เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ถูกต้องและการตรวจจับข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ จึงจำเป็นต้องให้พนักงานอยู่ที่โรงบำบัดน้ำเสียทุกวันตลอดทั้งปี

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส
โดยการใช้ห้องควบคุมที่สถานีสูบน้ำเฉพาะที่อิงเวจออส (Engvej Ost) เป็นตัวอย่าง ห้องควบคุมที่แข็งแกร่งประกอบด้วยมิเตอร์และชุดควบคุมปั๊มน้ำเสีย (Dedicated Controls) โดยใช้โมดูล CIM250 ซึ่งมีโมเด็มระบบ GSM/GPRS ที่ใช้สำหรับการสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อทำให้การติดตั้งทำได้ง่ายเช่นเดียวกับที่ผู้ให้บริการระบบ GSM/GPRS สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งข้อมูลได้ หลังจากนั้นข้อมูลก็จะถูกสื่อสารทุกๆ 10 นาทีไปยังระบบ SCADA ศูนย์กลาง สำหรับสถานการณ์ที่มีการแจ้งเตือน ระบบ SCADA ทำให้มั่นใจได้ถึงการจัดการการแจ้งเตือนอย่างถูกต้อง โดยซอฟแวร์ Winpager (โปรแกรมเก็บข้อมูลสำหรับ SCADA บนคอมพิวเตอร์ที่โรงบำบัดน้ำเสีย) กำหนดตารางเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการแจ้งเตือนนั้นถูกส่งไปยังบุคคลที่ถูกต้องที่เวลาที่ถูกต้องตามระดับสถานการณ์แจ้งเตือน 5 ระดับและเวลาการตอบสนองที่กำหนด
ข้อมูลที่ถูกส่งออกประกอบด้วยสถานการณ์หลักประกอบด้วยสถานะหลักของหลุมปั๊มและปั๊มและคุณสามารถร้องขอการแจ้งและการเตือนตามที่กำหนด ชนิดของการแจ้งเตือนประกอบด้วยการไหลล้นของน้ำเสีย อัตราการไหลที่ต่ำ การทำงานตอนที่ไม่มีน้ำ แรงดันไฟฟ้าที่ต่ำเกินไป มอเตอร์/ปั๊มอุดตัน อุณหภูมิสูงเกินไป และอื่นๆที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณ ปัจจุบันนี้มีห้องควบคุมประมาณ 200 ห้องที่ได้มีการติดตั้งในเดนมาร์กโดยใช้ระบบ Dedicated Control สำหรับการส่งผ่านระบบไร้สายที่ผ่านทางโมดูล CIM250

ผลที่ได้
ข้อดีที่ได้จากการสื่อสารระบบไร้สายทันทีที่ได้จากระบบ CIM250 เกิดขึ้นมาจากระบบที่แสดงให้เห็นว่าสถานีสูบน้ำนั้นทำงานได้ทั้งวันได้อย่างไร สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาและเงินโดยการลดความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบด้วยคนและทำให้สามารถวางแผนได้ดีขึ้น ซึ่งหมายถึงความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ดีขึ้น การแจ้งเตือนทำให้สามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้น บุคคลจะถูกขอให้ทำงานหากจำเป็นและพวกเขาสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้า นอกจากนี้ระบบไร้สายสามารถที่จะให้ข้อมูลการทำงานสำหรับการควบคุมและเก็บสถิติการทำงาน สิ่งนี้เป็นการเพิ่มความเป็นไปได้สำหรับมาตรการที่ดีขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงการวางแผนเชิงบำรุงรักษา ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน และยังสามารถหาประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมในอนาคตเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

หัวข้อ :

All necessary expertise for installations - Support before, during and after commissioning

สถานที่ตั้ง :

Denmark

บริษัท:

Bjerringbro Wastewater Treatment Plant in Denmark

Grundfos supplied

  • All necessary expertise for installations
  • Support before, during and after commissioning

 

The terrain cabinet
The terrain cabinet at the Engvej Øst local pumping station. The sewage pump controller (Dedicated Controls) with a CIM 250 module and GSM/GPRS modem are to the right.

Grundfos products

  • CIM 250 GSM/GPRS wireless communication module
  • Dedicated Controls, sewage pump controller
  • SEG sewage grinders

 

About the CIM 250 module

The CIM 250 is a standard interface module for remote wireless data transmission via a GSM/GPRS network. The GSM/GPRS module can work as a SCADA Interface enabling a SCADA system or another PLC controller to establish a remote connection either via GSM Call-up using the Modbus RTU protocol or via a GPRS connection using the Modbus TCP protocol with the system.

The interface module is installed as an internal add-on for Dedicated Controls. In addition to CIM 250 GSM/GPRS, interface modules for Dedicated Controls are also available for the GENIbus and Modbus RTU fieldbus using a wired RS485 connection.

 

About Bjerringbro Wastewater Treatment Plant

Bjerringbro is located in mid-Jutland, Denmark. The Bjerringbro Wastewater Treatment Plant is one of 22 wastewater treatment plants serving 250 pumping stations operated by Energi Viborg. Of these, 11 wastewater treatment plants are in the Viborg Øst area, which includes Bjerringbro. Bjerringbro Wastewater Treatment Plant has 35 pumping stations, 4 of which run Grundfos pumps transmitting data wireless via CIM 250.
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
How to Buy_TEXT

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site