การฆ่าเชื้ออย่างประหยัดในคูลม์บาช

Overview_TEXT

ภาพรวม

สระว่ายน้ำในคูลม์บาชมีการฆ่าเชื้ออย่างปลอดภัย

คูลม์บาชเป็นเมืองเล็กที่อยู่ในบาวาเรียซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ 27,000 คนและถูกเรียกว่า “เมืองความลับแห่งเบียร์” เมืองนี้มีเรื่องราวมากมายในพื้นที่ทางวัฒนธรรมตัวอย่างเช่น ปราสาทเก่าพลาสเซนแห่งเมืองพลาสเซนเบิร์ก นอกจากนี้เมืองยังมีโอกาสสำหรับการทำกิจกรรมยามว่าง เช่น สระว่ายน้ำในร่มและกลางแจ้ง พร้อมกับลานน้ำแข็งที่สร้างขึ้นมาเอง

ในเดือนมิถุนายน 2008 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานน้ำแข็งกล่าวคือ ก๊าซแอมโมเนียที่มีพิษหลุดรอดมาผ่านทางรอยรั่วของชุดติดตั้งทางเทคนิค ทำให้คน 50 คนในสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่อยู่ติดกันได้รับบาดเจ็บ โชคดีที่พวกเขาส่วนใหญ่สามารถกลับบ้านได้หลังจากที่เข้ารักษาตัวเป็นระยะสั้นๆ ในสถานพยาบาล อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นสาเหตุทำให้เมืองบังคับให้สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนทั้งหมดต้องมีการตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

WBG (ซึ่งเป็นบริษัทบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่น) ได้รับการร้องขอให้ตรวจสอบปริมาณก๊าซคลอรีนในอุปกรณ์ที่อยู่สระว่ายน้ำและหาทางเลือกอื่นเพื่อใช้ทดแทน ในฐานะที่ WBG เคยร่วมงานกับทางกรุนด์ฟอสอย่างประสบความสำเร็จกับระบบบำบัดน้ำเสียของกรุนด์ฟอส (ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นกรุนด์ฟอส ออลโดส) ในอดีตที่ผ่านมา พวกเขาขอร้องเราในการค้นหาระบบที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อเปลี่ยนระบบติดตั้งก๊าซคลอรีน

สถานการณ์

ในฐานะที่ระบบก๊าซคลอรีนถูกติดตั้งในทั้งสระน้ำกลางแจ้งและในร่ม  ระบบจ่ายก๊าซคลอรีนใหม่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้จริง  การฆ่าเชื้อโดยใช้โอโซนหรือยูวีไม่ใช่ทางเลือกในฐานะที่ทั้งสองวิธีการนี้จำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับปริมาณคลอรีนที่จำเป็นต้องใช้โดย European Badewasserverordnung และหากคุณจำเป็นต้องฆ่าเชื้อโดยใช้คลอรีนในกรณีต่างๆ ทำไมถึงไม่ใช้คลอรีนฟอกขาวสำรับกระบวนฆ่าเชื้อที่สมบูรณ์แบบ เมื่อต้นทุนการลงทุนที่ต่ำส่งผลทำให้ต้นทุนการปฏิบัติงานมีค่าสูง

ดังนั้นกรุนด์ฟอสวอเตอร์ทรีทเมนต์ (Grundfos Water Treatment) ที่นำเสนอมีดังต่อไปนี้ ทำไมพวกเขาจึงไม่ผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรต์เพื่อใช้งานในสถานที่จริงโดยใช้เครื่องอิเล็กโตรไลเซอร์ คุณจำเป็นต้องมีเกลือ น้ำ และไฟฟ้าเป็นวัสดุพื้นฐานและทั้งหมดนี้มีความง่ายในการจัดการและไม่ได้เป็นอันตราย

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอสวอเตอร์ทรีทเมนต์

เพื่อที่จะสร้างโซเดียมไฮโปคลอไรต์ด้วยระบบไฟฟ้าขึ้นมา คุณสามารถใช้ได้ทั้งเซลล์รวมและเซลล์เมมเบรน โดยที่เซลล์เมมเบรนที่นำเสนอโดยคู่แข่งมีการใช้เกลือสิ้นเปลืองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคลอรีนต่อกิโลกรัม แต่ระบบของพวกเขามีความซับซ้อนมากกว่าและดังนั้นจึงอาจจะเกิดการขัดข้องได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ยังมีการลงทุนที่สูงกว่าและต้นทุนการบำรุงรักษาที่สูงกว่า ดังนั้นระบบที่นำเสนอโดยกรุนด์ฟอสวอเตอร์ทรีทเมนต์คือระบบอิเล็กโตรไลท์พร้อมกับเซลล์รวมเป็นระบบที่น่าสนใจอย่างมาก ทางกรุนด์ฟอสและ WBG ได้ปรึกษาหารือและอธิบายข้อเสนอให้กับผู้ปฏิบัติงานในรายละเอียดและในท้ายที่สุด คูลม์บาชเลือกเครื่องอิเล็กโตรไลเซอร์ Selcoperm ที่ผลิตขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอสสำหรับการใช้งานกับสระน้ำทั้งสองแบบ

Selcoperm ต้องการการบำรุงรักษาที่น้อยมากขณะกำลังทำงาน สิ่งนี้เป็นปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญในฐานะที่เจ้าหน้าที่ควรจะเอาใจใส่เป็นหลักและใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  กรุนด์ฟอสและ WBG ส่งมอบและติดตั้งรายการดังต่อไปนี้

สระว่ายน้ำกลางแจ้ง

Selcoperm 500, สูงสุด 500 g Cl2/h รวมถึงเกลือและถัง

DDI 222-60 (สระว่ายน้ำ)

DDI 209-13, 8 (สระเด็ก)

สระว่ายน้ำในร่ม

Selcoperm 2000, สูงสุด 2000 g Cl2/h รวมถึงเกลือและถังขนาด 5 ลบ.ม.

1 x DME 940 ลิตรต่อชั่วโมง (สระว่ายน้ำ)

2 x DME 375 ลิตรต่อชั่วโมง (สระของเล่น)

2 x DME 150 (สระเด็ก)

ผลที่ได้

ระบบ Selcoperm ทั้งสองระบบมีการทำงานโดยไม่มีข้อบกพร่องนับตั้งแต่การติดตั้งจนถึงระยะเวลา 3 ปีค่าที่จำกัดของ Badewasserverordnung สามารถทำได้ตามข้อกำหนดตลอดเวลา เจ้าพนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจพร้อมกับระบบของกรุนด์ฟอสและกล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในการติดตั้งระบบ Selcoperm ทั้งสองระบบ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

หัวข้อ :

The swimming pool in Kulmbach features safe disinfection

สถานที่ตั้ง :

Kulmbach, Germany

บริษัท:

City of Kulmbach

Selcoperm electrochlorination system