SQFlex รับประกันความเป็นอิสระในการทำงานในออร่าวิลล์ อินเดีย

Overview_TEXT

ภาพรวม

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 กลุ่มคนมีความฝันในการสร้างสถานที่ “ที่ไม่มีใครอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของตัวเอง สถานที่ที่มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี มีความจริงใจในการสร้างแรงบันดาลใจสามารถอย่างเป็นอิสระในฐานะประชากรของโลก” ในยุคบุกเบิกในทศวรรษที่ 1970 พวกเขาได้สร้างเมืองในฝันยูโทเปียขึ้นมาจริงโดยตั้งชื่อว่า ออร่าวิลล์ ยูนิเวอร์แซล ทาวน์ชิป (Auroville Universal Township) ในทางตอนใต้ของรัฐอินเดียใต้คือเมืองทมิลนาดู (Tamil Nadu) ซึ่งมีประชากรประมาณ 1800 คนจาก 30 ประเทศ

หลังจากการเกิดขึ้นมาของออร่าวิลล์แล้วจากหลักการอยู่อาศัยรวมกันและมีความสามัคคีของคนในเมืองซึ่งได้มีการพัฒนาและนำเอาระบบพลังงานยั่งยืนไปใช้ในชุมชน ผลที่ได้คือมีบริษัทท้องถิ่นจำนวนมากเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนมานานกว่า 50 ปีซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้ภายในชุมชนและได้มีการส่งออกนอกชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน ท่ามกลางบริษัทดังกล่าวพบว่ามีบริษัท AURORE ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้มีการติดตั้งระบบเหล่านี้มากกว่า 1000 แห่งทั่วทั้งอินเดีย

สถานการณ์

คนส่วนใหญ่ในออร่าวิลล์ต้องการที่จะเป็นอิสระจากระบบจ่ายไฟฟ้าภายนอกและต้องพึ่งพาระบบพลังงานทดแทนสำหรับการจ่ายน้ำดื่มเช่นเดียวกับน้ำสำหรับการชลประทาน  ออร่าวิลล์เป็นโมเดลแบบนานาชาติสำหรับการประหยัดพลังงานในอนาคตและชุมชนที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งสาธิตสำหรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  ดังนั้นลูกค้าส่วนใหญ่จึงมีแผงโซล่าเซลล์พร้อมใช้งานอยู่แล้ว  แต่จำเป็นต้องมีระบบปั๊มที่เชื่อถือได้และมีการบำรุงรักษาต่ำ เข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตได้ภายในท้องถิ่น

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

ตามแรงบันดาลใจของออร่าวิลล์ในการใช้พลังงานทดแทน AURORE ได้ทำการติดตั้งระบบ Grundfos SQFlex Solar System 6 ชุดและยังมีปั๊มแช่ใต้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 50 ตัวโดย Grundfos SQFlex ไม่ได้เป็นเพียงระบบนวัตกรรมและทันสมัยเท่านั้น แต่ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์แช่ใต้น้ำยังเข้ากันได้กับแผงโซลาร์เซลล์และรางติดตั้งที่ผลิตขึ้นมาในท้องถิ่นได้เช่นเดียวกัน ความยืดหยุ่นของระบบ SQFlex ยังทำให้ลูกค้านำเอาแผงโซลาร์เซลล์ที่พวกเขามีอยู่นำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องมีการแก้ไขการปรับปรุงของพวกเขา  อย่างไรก็ตามปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ปฏิเสธความสามารถของการเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากจำเป็นแล้วปั๊มก็สามารถเชื่อมต่อเข้างานกับโครงข่ายไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน ที่กรุนด์ฟอสเราคิดล่วงหน้าและคิดถึงโอกาสทุกอย่างที่สามารถเป็นได้ทั้งหมด

ผลที่ได้

เป้าหมายหลักสำหรับคนที่อยู่ในออร่าวิลล์คือการรักษาความเป็นอิสระของระบบพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกและระบบของกรุนด์ฟอสได้มีการพิสูจน์ว่าสามารถทำได้อย่างแท้จริง โดยระบบนี้เป็นระบบที่เชื่อถือได้และเป็นทางเลือกที่มีการบำรุงรักษาน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้แหล่งไฟฟ้าภายนอก

แต่สำหรับคนที่อยู่ในออร่าวิลล์แล้ว กรุนด์ฟอสเป็นมากกว่าซัพพลายเออร์ปั๊มน้ำคุณภาพสูง ที่กรุนด์ฟอสเราเน้นไปที่การรับผิดชอบ การคิดล่วงหน้า และการสร้างนวัตกรรม เช่นเดียวกับการวิจัยและการพัฒนาของเราที่เน้นไปยังพลังงานทดแทนและระบบที่ประสิทธิภาพพลังงานสูง ซึ่งอยู่ในเมือของทุกคนพร้อมกับคุณค่าของกฎบัตรของออร่าวิลล์ “ออร่าวิลล์ต้องการที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างอดีตและอนาคต โดยการใช้ข้อดีของการค้นพบทั้งหมดที่ได้จากภายนอกและภายใน ซึ่งจะทำให้ออร่าวิลล์กลายเป็นเมืองที่สร้างได้ขึ้นมาจริงในอนาคต”

“คุณมีผลิตภัณฑ์ที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง” โจส์แวนเดนแอคเกอร์ (Jos van den Akker) ซึ่งเป็นวิศวกรด้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ AUROREกล่าวไว้ เขารู้สึกชื่นชมกับระบบ SQFlex ที่เชื่อถือได้และบริการที่จัดหาโดยศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสในเชนไน เนื่องจากทำให้พวกเขาสามารถสร้างระบบปั๊มที่ใช้งานได้จริงทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้กับระบบอื่นที่มีอยู่

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

หัวข้อ :

Low maintenance - Unmatched flexibility - Independence of outside electricity

สถานที่ตั้ง :

Auroville Universal Township in the South Indian State of Tamil Nadu

บริษัท:

Grundfos India

GRUNDFOS PROVIDED

  • Low maintenance
  • Unmatched flexibility
  • Independence of outside electricity

 

The water tower
The water tower can ensure a sufficient water supply even on grey days.

PROJECT DATA

Grundfos SP-A pump
Grundfos SP-A pump
The Grundfos SP-A pump and the SQFlex system has acquired a very good reputation in Auroville.

GRUNDFOS PRODUCTS SUPPLIED

  • 6 no. SQF2.5-2
  • 50 SP5A7 and SP3A-10 solar
  • submersible pumps

 

WEBCAPS LINK
SP
SQFlex