วิธีการใหม่และง่ายสำหรับการจัดการระบบรดน้ำ

Overview_TEXT

ภาพรวม

  ผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมและเชี่ยวชาญด้านน้ำคือ เอ็มเจ แอบบ็อท ลิมิตเต็ด (MJ Abbot Limited) ใช้อินเตอร์เฟสการสื่อสารข้อมูลแบบใหม่เมื่อมีการอัพเกรดระบบรดน้ำแบบสปริงเกลอร์สำหรับสนามกอล์ฟในไอร์แลนด์เหนือ ในการจัดการการใช้น้ำสโมสรใช้ระบบควบคุมศูนย์กลาง TORO SitePro® ที่ได้รับความนิยมซึ่งมีคุณลักษณะมาตรฐานเพื่อยอมให้สามารถรวมกันโดยตรงพร้อมกับระบบปั๊มน้ำ อย่างไรก็ตามกระบวนการรวมกันอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน ในการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนี้ เราได้พัฒนาอินเตอร์เฟสการสื่อสารเป็นพิเศษสำหรับระบบปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอส และเราได้จัดทำเครื่องมือสำหรับการรวมกันกับระบบ TORO SitePro สิ่งนี้ทำให้ผู้รับเหมาสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างระบบควบคุและสถานีสูบน้ำได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางกรุนด์ฟอส

การรวมระบบอย่างตรงไปตรงมา

โดยการใช้อินเตอร์เฟสการสื่อสารแบบใหม่ Grundfos CIU และ Grundfos PC Tool ทำให้ผู้ดูแลสนามกอล์ฟสามารถทำการเชื่อมต่อโดยตรงและทันทีระหว่าง TORO SitePro และสถานีสูบน้ำในกรณีพิเศษนั้นปั๊มน้ำ Grundfos Hydro MPC กับตัวแปลงความถี่ Grundfos CUE และปั๊ม CR สามารถที่จะจ่ายน้ำได้อย่างยืดหยุ่นของน้ำสำหรับระบบสปริงเกลอร์ของ TORO ตามคำกล่าวของผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ เอ็มเจ แอบบอท คือ เอเดรียน แอบบอท (Adrian Abbott) ซึ่งได้ทำการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ในหนึ่งชั่วโมงเมื่อสายเคเบิลได้มีการติดตั้งสถานีสูบน้ำและคอมพิวเตอร์ควบคุมการรดน้ำ สำหรับผู้ดูแลสนามกอล์ฟแล้วการทำงานของระบบรดน้ำยังได้รับการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับสถานีสูบน้ำทำให้สามารถเฝ้าตรวจสอบแรงดัน การไหล และสถานะได้จากระยะไกล โดยการใช้ข้อดีทั้งหมดที่กล่าวมาของคุณลักษณะดังกล่าว ผู้รับเหมาพบว่าสามารถกำหนดค่าของซอฟแวร์ TORO SitePro พร้อมกับการตอบสนองการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จากสถานีสูบน้ำ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของเอ็มเจ แอบบอท ลิมิตเต็ด, แอเดรียน แอบบ็อทยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ข้อมูลการติดตั้งและซอฟแวร์รวมข้อมูลมีความง่ายและชัดเจนสำหรับการใช้งาน"





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

หัวข้อ :

Grundfos CIM/CIU A standard communication interface between fieldbus networks and Grundfos pumping systems.

สถานที่ตั้ง :

Northern Ireland

บริษัท:

Grundfos

More about Grundfos communication interfaces

The new interface extends Grundfos’ offering of fully integrated turn-key systems pre-programmed for compliance with all major SCADA systems. The interface module can be installed as an internal add-on or as a wall-mounted unit where internal connection is not supported.

  • Grundfos CIU–Wall-mounted/DIN-railunit
  • Grundfos CIM–Built-in module for 11-22 kW Grundfos E-pumps
  • Supported protocols: LON, Profibus, Modbus, GENIbus, BACnet, GSM/GPRS
  • Standard functional profiles ensure interoperability with other devices

 

Grundfos CIM/CIU
Grundfos CIM/CIU A standard communication interface between fieldbus networks and Grundfos pumping systems.

Straightforward set-up

System
For the team at MJ Abbott Limited, it was a piece of cake to set up the new Grundfos interface using the purpose-made Toro-Grundfos Integration Service.
Related Products_TEXT