ระบบระบายความร้อนของไอพีจี เบอร์บาชสำหรับการติดตั้งเลเซอร์

Overview_TEXT

ภาพรวม

ไอพีจี โฟโต้นิคส์ (IPG Photonics) เป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีฐานการผลิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี รัสเซีย และอิตาลี  ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทผู้ผลิตเลเซอร์ใยแก้วกำลังสูงและตัวขยายใยแก้วนำแสงวชั้นนำของโลกซึ่งถูกนำไปใช้ในการผลิตวัสดุ โทรคมนาคม ยา และการใช้งานอื่นๆ โดยบริษัทได้มีการก่อตั้งขึ้นมาในปี 1990 และได้มีการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ มากกว่า 35,000 ชิ้นให้กับลูกค้า OEM, ผู้รวบรวมระบบ และผู้ใช้งานทั่วไป  ทางไอพีจียังมีการจำหน่ายเทคโนโลยีเลเซอร์ ซึ่งรวมถึงแหล่งจ่ายเลเซอร์เอง และอุปกรณ์เสริมเช่น ลำแสง ตัวเชื่อมต่อ และใยแก้ว

สถานการณ์

จุดประสงค์คือการรวมเทคโนโลยีการระบายความร้อน

การระบายความร้อนเลเซอร์เป็นงานหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในกระบวนการทำงานรอง แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพของระบบเลเซอร์ที่ทันสมัย (ระหว่าง 20-30% ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลเซอร์) ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง

งานของวิศวกรเครื่องกลคือ แมนเฟรด บาร์ซ (Manfred Barz) และพนักงาน 5 คนของพวกเขาได้ทำการรวมระบบระบายความร้อนที่ติดตั้งแยกกันเข้ากับห้องคนขับ “เราได้มีการซื้อชุดทำความเย็นมาจากซัพพลายเออร์รายหนึ่ง แต่กลยุทธ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทเราคือ ดร.ลาเลนติน กาโปเซฟ (Dr.Valentin Gapontsev) คือการสร้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเราเอง (“การประหยัดการจัดจ้างจากภายนอก”) นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีการผลิตทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นระบบระบายความร้อนก็ตาม” โดยปกติแล้วไอพีจีจะมีความสามารถในการผลิตในบริษัทของตัวเอง (โดยใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่ง) ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง นอกจากนี้บริษัทยังมีความยืดหยุ่นและความเป็นอิสระในการเลือกซัพพลายเออร์อื่นๆ เช่น กรุนด์ฟอส เป็นต้น

ความท้าทายสำหรับแมนเฟรด บาร์ซและทีมของเขาคือ โมดูลระบายความร้อนที่รวมกันจำเป็นต้องมีความสามารถในการระบายความร้อนสูงและมีขนาดเล็กมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

ปั๊มแช่ใต้น้ำสำหรับวงจรระบายความร้อนที่แตกต่างกัน

โดยปกติแล้วจะมีปั๊มแช่ใต้น้ำจากกรุนด์ฟอสคือ SPK และ MTH ซึ่งสามารถรวมเข้ากับระบบระบายความร้อนที่แตกต่างกัน 2 แบบของระบบเลเซอร์ของไอพีจี โดยปั๊ม MTH สามารถทำงานในระบบระบายความร้อนส่วนใหญ่  ปั๊ม SPK ถูกรวมอยู่ในวงจรระบายความร้อนสำหรับการระบายความร้อนของตัวเชื่อมต่อใยแก้วนำแสง ลำแสงและจุดต่อใยแก้วนำแสง ซึ่งน้ำที่ไม่มีประจุถูกใช้เป็นสารทำความเย็นและจำเป็นต้องใช้เหล็กสแตนเลส

การออกแบบโมดูลของปั๊มแช่ใต้น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้มีความง่ายสำหรับการสร้างระบบที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ สิ่งนี้หมายความว่าทางไอพีจีสามารถเลือกจากอุปกรณ์ วัสดุ และการออกแบบปั๊มที่แตกต่างกันสำหรับงานพิเศษของพวกเขา

Grundfos Direct Sensor™ สำหรับโมดูลระบายความร้อนแบบรวมกัน

เป็นเวลาสองปีพบว่าไอพีจีเลเซอร์เป็นการใช้งาน Grundfos Direct Sensor™ สำหรับการวัดแรงดันและอุณหภูมิในระบบของพวกเขา ซึ่งโมดูลระบายความร้อนเลเซอร์แบบรวมถูกวางตำแหน่งอยู่ในห้องคนขับ คลาสของการป้องกันเลเซอร์ของห้องคนขับไม่ยอมให้มีการเชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์ภายนอก “ระบบเซ็นเซอร์ฝังในจากกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราสำหรับการเฝ้าตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิของสารหล่อเย็นอย่างต่อเนื่อง” แมนเฟรด บาร์ซกล่าว

เทคโนโลยี Grundfos Direct Sensor™ ใหม่คืออะไร เทคโนโลยีเป็นเซ็นเซอร์แบบ 3-in-1 ที่ทำจากซิลิกอนซึ่งหมายถึงการวัดค่าการไหล แรงดันหรือแรงดันต่าง และอุณหภูมิ   คุณสมบัติพิเศษคือ เทคโนโลยีใหม่นี้ไม่เพียงแต่มีขนาดเล็กเท่านั้น แต่ยังแข็งแรงและเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อการทำงานในอุตสาหกรรมที่รุนแรง

นอกจากการใช้งานในเทคโนโลยีของปั๊มแล้ว Grundfos Direct Sensor™ ยังได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับภาคส่วนอุตสาหกรรมและ OEM เนื่องจากการวัดรวมกันของการไหลและอุณหภูมิมีความเหมาะสมสำหรับการตรวจสอบความร้อนหรือคุณภาพการทำความเย็น

ผลที่ได้

ไอพีจีรู้สึกพอใจอย่างมากสำหรับการบริการให้โดยปั๊มและตัวเซ็นเซอร์ของกรุนด์ฟอส เป้าหมายดังที่ได้กล่าวโดยแมนเฟรด บาร์ซสำหรับการจัดหาระบบไอพีจีเลเซอร์พร้อมกับเทคโนโลยีการระบายความร้อน “Mad in Burbach” ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ทางกรุนด์ฟอสซึ่งเป็นผู้ผลิตระดับโลกสามารถที่จะให้ได้ในฐานะบริษัทขายและบริหารที่มีบริษัทในเครือมากกว่า 50 ประเทศ บริการและชิ้นส่วนอะไหล่ทำให้แน่ใจได้ถึงการดำเนินงานที่ครอบคลุมตลาดหลักทั้งหมดได้

หัวข้อ :

IPG Burbach cooling system for laser installation

สถานที่ตั้ง :

Germany

บริษัท:

IPG Photonics

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th