กรุนด์ฟอสได้ให้ระบบปั๊มต้นทุนต่ำและเชื่อถือได้ในเมืองกัวดาลาจารา เม็กซิโก

Overview_TEXT

ภาพรวม

ไข่มุกแห่งภาคตะวันตกของเม็กซิโกคือ เมืองกัวดาลาจารา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เมื่อมาเยี่ยมชมเมืองที่น่าสนใจนี้คุณจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเมืองที่วุ่นวาย การดำเนินชีวิตเป็นสถานที่สำหรับการทำธุรกิจหลักและศูนย์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของกัวดาลาจารานับน้อยไปยังศตวรรษที่ 16 และมรดกที่มากมายของอาณานิคมเม็กซิโกเป็นหลักฐานที่คุณสามารถพบได้ทุกที่ที่คุณเดินทางไป  มันเป็นสถานที่เกิดของดนตรีมารายชิ (Mariachi) ซึ่งรู้จักกันดีในแม็กซิโกซึ่งทำให้สินค้าพื้นเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเมื่อการประปาท้องถิ่นจำเป็นต้องสร้างระบบจ่ายน้ำที่เชื่อถือได้พร้อมกับการสิ้นเปลืองพลังงานที่ต่ำ พวกเขาเลือกทำงานกับกรุนด์ฟอส การสนทนาอย่างใกล้ชิดทำขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ได้นั้นเป็นไปตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ การมองการณ์ไกล และการสร้างนวัตกรรม

สถานการณ์

ต้นทุนการจ่ายน้ำในพื้นที่ชุมชนเมืองของกัวดาลาจารา เม็กซิโก ถูกนำมาพิจารณา ระบบจ่ายน้ำดื่มและบำบัดน้ำเสียระหว่างชุมชน (SIAPA) จำเป็นต้องมีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันต้องมั่นใจถึงบริการจ่ายน้ำที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ก็เหมือนกันการไม่ได้รับผิดชอบต่อคนอาศัยในเมือง

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

ผู้ให้บริการระบที่รับผิดชอบ คือ บอบบาส กรุนด์ฟอส เดอะ เม็กซิโก (Bombas Grundfos de Mexico) แนะนำว่า SIAPA ได้เปลี่ยนปั๊มปัจจุบันของพวกเขาเป็นปั๊ม Grundfos SP ประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพที่สูงและการสิ้นเปลืองกำลังที่ต่ำถูกทำขึ้นมาโดยปั๊มแช่ใต้น้ำทำจากเหล็กสแตนเลสทั้งหมดช่วยให้ต้นทุนการนำน้ำเข้ามาต่ำลง ในฐานะที่การสิ้นเปลืองพลังงานมีค่าประมาณ 85% ของต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของปั๊ม  ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสทั้งหมดที่แช่ใต้น้ำได้ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้อย่างมากพร้อมกับการให้ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด

ทีมขายของกรุนด์ฟอสได้ออกแบบระบบทำงานอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับบ่อ SIAPA หลายบ่อ ซึ่งยังสนับสนุนการทำงานของลูกค้าระหว่างการเลือกปั๊ม SP 75 ตัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 8 และ 10 นิ้ว โดยระบบเฝ้าตรวจสอบและควบคุม CU3 ถูกติดตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าปั๊มมีการทำงานอย่างเหมาะสม

ผลที่ได้

ระบบปั๊มของกรุนด์ฟอสช่วยให้ SIAPA ในเมืองกัวดาลาจาราสามารถประหยัดพลังงานลงได้ 20% ระหว่างปีแรกของการทำงานของปั๊ม ซึ่งการลดลงนี้ยังเป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่พบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางกรุนด์ฟอสค่อนข้างให้ความสนใจในส่วนของคุณค่าหลักของบริษัทในด้านความรับผิดชอบ ทางกรุนด์ฟอสเชื่อว่าการรับผิดชอบหมายถึงการคิดถึงผลกระทบต่อโลกระยะยาวอันเนื่องจากการดำเนินการของคุณ  ความสำเร็จนี้ทำให้ SIAPA มีการพิจารณาเพื่อทำการเปลี่ยนปั๊มปัจจุบันจำนวนมากเป็นปั๊มของกรุนด์ฟอสในอนาคตอันใกล้ ทางกรุนด์ฟอสได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถช่วย SIAPA ได้ตามแนวคิดเรื่องการคิดล่วงหน้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณค่าหลักของกรุนด์ฟอส





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

หัวข้อ :

Low energy consumption - Customised guidance - High-efficiency pumping

สถานที่ตั้ง :

Guadalajara, México

บริษัท:

Bombas Grundfos de México

GRUNDFOS SUPPLIED

  • Low energy consumption
  • Customised guidance
  • High-efficiency pumping

 

PROJECT DATA

Grundfos SP pump
Grundfos 6”, 8”, and 10” SP pumps save energy and money for residents of Guadalajara, Mexico.

SOLUTION SUPPLIED

  • 75 SP multistage submersible pumps
  • 1 CU3 monitoring and control system

WEBCAPS LINK
SP